Kugelhahn 10K, mit kleinem elektrischen Aktuator, Edelstahl

Kugelhahn 10K, mit kleinem elektrischen Aktuator, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Type EA (100 VAC) ON-OFF control/90° forward reverse rotation

[Features]
· High-performance small motor is developed to achieve a fast opening/closing speed and compactness.
· Moreover, the power consumption is low and the power is turned off after operation, making it even more economical.
· Composed of minimum parts, has extremely low failure rate, and is superior in durability.
· Can be manually opened and closed as necessary, such as during power outages.
· Eliminates common problems with electromagnetic valves, such as operational defects due to water hammer or trapped foreign bodies.
· Power supplies as standard for AC 100/200 V, DC 12/24 V along with internal relay, terminal box included, and 180° rotation type series to meet a variety of customer needs.
· Overload protection device specification is used to prevent seizure of motor coil beforehand.
· Can also use outdoor piping line.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EA100-UTE-8A
EA100-UTE-10A
EA100-UTE-15A
EA100-UTE-20A
EA100-UTE-25A
EA100-UTE-32A
EA100-UTE-40A
EA100-UTE-50A
EA100-UTFE-15A
EA200-UTE-10A
EA200-UTE-15A
EA200-UTE-20A
EA200-UTE-25A
EA200-UTE-32A
EA200-UTE-40A
EA200-UTE-50A
EA200-UTFE-20A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Spannung

175.88 €

1 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang1/4B (8A)1/4B (8A)100 V AC

180.54 €

1 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/8B (10A)3/8B (10A)100 V AC

190.53 €

1 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang1/2B (15A)1/2B (15A)100 V AC

199.84 €

1 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/4B (20A)3/4B (20A)100 V AC

283.79 €

1 8 Arbeitstage Reduzierter Durchgang1B (25A)1B (25A)100 V AC

513.20 €

1 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)100 V AC

512.93 €

1 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)100 V AC

588.21 €

1 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang2B (50A)2B (50A)100 V AC

176.40 €

1 6 Arbeitstage Volldurchgang1/2B (15A)1/2B (15A)100 V AC

181.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/8B (10A)3/8B (10A)200 V AC

191.93 €

1 8 Arbeitstage Reduzierter Durchgang1/2B (15A)1/2B (15A)200 V AC

207.83 €

1 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/4B (20A)3/4B (20A)200 V AC

295.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang1B (25A)1B (25A)200 V AC

492.38 €

1 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)200 V AC

488.06 €

1 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)200 V AC

592.70 €

1 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang2B (50A)2B (50A)200 V AC

297.52 €

1 6 Arbeitstage Volldurchgang3/4B (20A)3/4B (20A)200 V AC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN 1.4408 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Betriebsmethode Elektrisch Max. zulässiger Druck(MPa) 1.0 Spezifikationen Stellantrieb Drehung 90° vorwärts/rückwärts

Technischer Support