• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenkköpfe / EARM, EALM / Kunststoff / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde

Gelenkköpfe / EARM, EALM / Kunststoff / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde
  • Mengenrabatt
igubal® Gelenkköpfe können ohne Probleme auch in rauer Umgebung eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind die Lager korrosionsbeständig, gegen schwache Säuren und Laugen beständig. Die Einsatztemperaturen reichen von –30 °C bis +80 °C. Hervorzuheben ist die Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub. Darüberhinaus sind Ausführungen für Hochtemperaturanwendungen („HT“ – von -40°C bis +200°C) sowie detektierbare Versionen („DT“) erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EALM-05
EALM-06
EALM-08
EALM-10
EALM-12
EALM-15
EALM-17
EALM-20
EALM-25
EALM-30
EARM-05
EARM-06
EARM-08
EARM-10
EARM-12
EARM-15
EARM-17
EARM-20
EARM-25
EARM-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewinde M Innendurchmesser d
(mm)
Gewindesteigungs-Ausführung L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Zugbelastung, langzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, langzeitig
(N)
Max. Anzugsmoment, Außengewinde
(Nm)
Max. Anzugsmoment durch Kalotte
(Nm)
Min. Einschraubtiefe
(mm)
B
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3 C1
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Max. pivot angle Rechts-/Linksgewinde

7.74 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M55Coarse Thread61945.555027550250.42146519M54.4362045.533°Linksgewinde

8.24 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M66Coarse Thread62146.585042580400.52.5146621M64.4362046.527°Linksgewinde

8.34 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M88Coarse Thread8245316008001608027178824M8641245324°Linksgewinde

9.02 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1010Coarse Thread92962260013002501255141991029M10747.5276224°Linksgewinde

10.24 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1212Coarse Thread1034713100155030015062520101234M12854297121°Linksgewinde

12.38 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1415Coarse Thread1240833400170060030012.53024121540M141063348321°Linksgewinde

14.02 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1617Coarse Thread1446923600180090045017.53526141746M161169379218°Linksgewinde

16.50 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M2020Fine Thread1653106.5680034001700850254030162053M20 x 1,5138043106.516°Linksgewinde

22.10 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage -M2424-2064129700035001000500455537202564M24 x 2,017975312916°Linksgewinde

28.16 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage -M3030-2273149.57000350020001000857046223073M30 x 2,01911365149.513°Linksgewinde

7.74 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M55Coarse Thread61945.555027550250.42146519M54.4362045.533°Rechtsgewinde

8.24 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M66Coarse Thread62146.585042580400.52.5146621M64.4362046.527°Rechtsgewinde

8.34 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M88Coarse Thread8245316008001608027178824M8641245324°Rechtsgewinde

9.02 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1010Coarse Thread92962260013002501255141991029M10747.5276224°Rechtsgewinde

10.24 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1212Coarse Thread1034713100155030015062520101234M12854297121°Rechtsgewinde

12.38 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1415Coarse Thread1240833400170060030012.53024121540M141063348321°Rechtsgewinde

14.02 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1617Coarse Thread1446923600180090045017.53526141746M161169379218°Rechtsgewinde

16.50 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M2020Fine Thread1653106.5680034001700850254030162053M20 x 1,5138043106.516°Rechtsgewinde

22.10 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M2425Coarse Thread2064129700035001000500455537202564M24 x 2,017975312916°Rechtsgewinde

28.16 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M3030Coarse Thread2273149.57000350020001000857046223073M30 x 2,01911365149.513°Rechtsgewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Gelenkköpfe Gelenkkopflager-Ausführung Standard Haupteinheitsmaterial Kunststoff
Kugelmaterial Kunststoff Auskleidungsmaterial Harz Betriebstemperaturbereich(℃) -30::80

Technischer Support