Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IGU1B15.7-[38A,48A,75A,100A,110A,125A,145A,180A]-N-[1-100/1]-[A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,AT,AU,AV,AW,AX,AY,AZ,B,BA,BB,BC,BD,BE,BF,BG,BH,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]
Teilenummer
|
---|
IGU1B15.7-[38A,48A,75A,100A,110A,125A,145A,180A]-N-[1-100/1]-[A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,AT,AU,AV,AW,AX,AY,AZ,B,BA,BB,BC,BD,BE,BF,BG,BH,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Energy-Chains-Ausführung | Quadratisch | Abdeckungsart | Querstangen-Ausführung | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Innenhöhe(mm) | 17 | Anzahl der internen Unterteilungen für Träger | Keine | Innenbreite(mm) | 100 |
Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 14 | Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) | 10 | Abstand P(mm) | 30.5 |
Öffnungs- und Verschlusstyp | Außenumfangsseite | Kabeleinführungs-Art | Schnapper (Öffnen/Schließen) | Bewegungstyp | 2-dimensionale Bewegung |
Betriebstemperatur(°C) | -40::120 | Energy-Chains-Material | Harz | Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) | 32 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften