Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
255.03.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
255.03.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2030.12PZ1B,2030.12PZ1BK1,2030.12PZ1,2030.34PZ1B,2030.34PZ1BK1,2030.34PZ1] |
255.05.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
255.05.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2050.12PZ1B,2050.12PZ1BK1,2050.12PZ1,2050.34PZ1B,2050.34PZ1BK1,2050.34PZ1] |
255.07.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
255.07.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2070.12PZ1B,2070.12PZ1BK1,2070.12PZ1,2070.34PZ1B,2070.34PZ1BK1,2070.34PZ1] |
255.10.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
255.10.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2100.12PZ1B,2100.12PZ1BK1,2100.12PZ1,2100.34PZ1B,2100.34PZ1BK1,2100.34PZ1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 38 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 38 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 57 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 57 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 77 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 77 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 103 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 103 |
Loading...
Energy-Chains-Ausführung | Quadratisch | Abdeckungsart | Querstangen-Ausführung | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Innenhöhe(mm) | 24 | Anzahl der internen Unterteilungen für Träger | Keine | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 22 |
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) | 10 | Abstand P(mm) | 27.8 | Öffnungs- und Verschlusstyp | Außenumfangsseite |
Kabeleinführungs-Art | Schnapper (Öffnen/Schließen) | Bewegungstyp | 2-dimensionale Bewegung | Betriebstemperatur(°C) | -40::120 |
Energy-Chains-Material | Harz | Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften