• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

LM Linearhub Miniatur-Hub

LM Linearhub Miniatur-Hub
  • Mengenrabatt
Hardened shaft, recommended for use with outer diameter tolerance (k5, m5, n5 or p5).

[Features]
· The MST type is configured from an ST shaft, ball cage, and outer cylinder, and these can be freely combined according to the specification.
· Due to small cross-sectional area and minimal gap, it can be used in various small precision measuring instruments, including as the spindle of optical measuring instruments, and in pen plotters, office automation equipment, computer terminal equipment, automatic measuring scales, digital measuring devices, solenoid valve etc.
· High accuracy shaft bearing: Incorporates steel balls precision-manufactured to JISB1501 (sphericity, diameter variation: 0.0003 mm) in copper alloy ball cage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M3510
M3515
M3520
M4610
M4615
M4620
M5710
M5715
M5720
M6810
M6815
M6820
S5710
S5720
S5730
S6810
S6820
S6830
S71010
S71020
S71030
S81120
S81130
S81140
T350
T360
T450
T460
T550
T580
T650
T680
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerkaufsausführung Ausführung Inkreis-Durchmesser dr
(φ)
Kugelkäfig, Zulässige Last N
(N)
Außenzylinder Länge L
(mm)
Wellenlänge L
(mm)
Außendurchmesser der Welle dt
(φ)
Kugelkäfig-Außendurchmesser ds
(φ)
Außenzylinder D
(φ)
Kugelkäfig-Länge Lm
(mm)

24.84 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10HalterungMiniatur-Hubschlitten (Nur Kugelkäfig)368.6---5-10

36.02 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 10HalterungMiniatur-Hubschlitten (Nur Kugelkäfig)398---5-15

44.70 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10HalterungMiniatur-Hubschlitten (Nur Kugelkäfig)3137---5-20

24.84 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 10HalterungMiniatur-Hubschlitten (Nur Kugelkäfig)478.4---6-10

36.02 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10HalterungMiniatur-Hubschlitten (Nur Kugelkäfig)4118---6-15

44.70 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10HalterungMiniatur-Hubschlitten (Nur Kugelkäfig)4157---6-20

26.07 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10HalterungMiniatur-Hubschlitten (Nur Kugelkäfig)598---7-10

38.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HalterungMiniatur-Hubschlitten (Nur Kugelkäfig)5137---7-15

50.88 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10HalterungMiniatur-Hubschlitten (Nur Kugelkäfig)5186---7-20

28.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HalterungMiniatur-Hubschlitten (Nur Kugelkäfig)6108---8-10

42.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10HalterungMiniatur-Hubschlitten (Nur Kugelkäfig)6157---8-15

54.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10HalterungMiniatur-Hubschlitten (Nur Kugelkäfig)6216---8-20

13.67 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10BuchsenMiniatur-Hubschlitten (Nur Außenzylinder)--10---7-

17.42 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10BuchsenMiniatur-Hubschlitten (Nur Außenzylinder)--20---7-

27.32 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10BuchsenMiniatur-Hubschlitten (Nur Außenzylinder)--30---7-

16.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10BuchsenMiniatur-Hubschlitten (Nur Außenzylinder)--10---8-

21.12 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10BuchsenMiniatur-Hubschlitten (Nur Außenzylinder)--20---8-

24.84 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10BuchsenMiniatur-Hubschlitten (Nur Außenzylinder)--30---8-

13.67 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10BuchsenMiniatur-Hubschlitten (Nur Außenzylinder)--10---10-

17.42 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10BuchsenMiniatur-Hubschlitten (Nur Außenzylinder)--20---10-

22.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10BuchsenMiniatur-Hubschlitten (Nur Außenzylinder)--30---10-

16.15 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10BuchsenMiniatur-Hubschlitten (Nur Außenzylinder)--20---11-

21.12 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10BuchsenMiniatur-Hubschlitten (Nur Außenzylinder)--30---11-

28.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10BuchsenMiniatur-Hubschlitten (Nur Außenzylinder)--40---11-

2.14 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10WelleMiniatur-Hubschlitten (Nur Welle)---503---

2.76 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 10WelleMiniatur-Hubschlitten (Nur Welle)---603---

2.76 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10WelleMiniatur-Hubschlitten (Nur Welle)---504---

3.51 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10WelleMiniatur-Hubschlitten (Nur Welle)---604---

3.51 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10WelleMiniatur-Hubschlitten (Nur Welle)---505---

3.87 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10WelleMiniatur-Hubschlitten (Nur Welle)---805---

3.51 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10WelleMiniatur-Hubschlitten (Nur Welle)---506---

4.26 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10WelleMiniatur-Hubschlitten (Nur Welle)---806---

Loading...

  1. 1

Technischer Support