• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

LM Linear-Hubkugelkette für Guss-Set

LM Linear-Hubkugelkette für Guss-Set
  • Mengenrabatt
Hardened shaft, recommended for use with outer diameter tolerance (k5, m5, n5 or p5).

[Features]
· KS/BS type incorporates a large number steel balls precision made to JIS B 1501 (sphericity, diameter variation: 0.0005 mm) in lightweight and highly rigid cage.
· The balls are spirally arranged around the circumference of the ball cage and designed so that the tracks of the balls do not overlap. This ensures that the balls will not wear for long period and that high accuracy can be obtained over a long life.
· Also, because the ball pocket portions holding the balls are finished to a high standard and the balls are prevented from falling out by a unique continuous caulking method, smooth movement can be obtained even if the ball cage is used for longer than the housing.
· Suitable for application in precision press die sets, textile machines, precision measuring instruments, automatic recording devices, medical equipment, machine tools of various types, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS1955
BS2260
BS2565
BS2870
BS3275
BS3880
KS1955
KS2260
KS2565
KS2870
KS3275
KS3880
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKugelkäfig-Außendurchmesser ds
(φ)
Kugelkäfig-Länge Lm
(mm)

26.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025.3555

30.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1028.3560

33.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1031.3565

42.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035.93870

45.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1039.93875

50.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1047.52580

23.93 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 102555

29.98 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 102860

33.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103165

42.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103670

41.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104075

48.57 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 104880

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Halterung Ausführung Kugelkäfige für Formeinsatz

Technischer Support