Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 24 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 8 - 100 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 980 - 43900 N / [statische Tragzahl] 270 - 36800 N / [maximaler Hub] 12 - 120 mm
Die Kugelkäfigführungen von THK bieten durch ihren Kugelkäfig einen geringen Reibungskoeffizienten. Dadurch sind sie sehr leichtläufig. Sie sind in den Innendurchmessern 8 - 100 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 24 - 100 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 980 - 43900 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Kugelkäfigführungen. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 270 bis 36800 N liegen. Bei den Kugelkäfigführungen entspricht der maximale Hub der doppelten Länge. Er liegt bei diesem Produkt zwischen 12 und 120 mm.
Herstellerdetails:
Hardened shaft, recommended for use with outer diameter tolerance (k5, m5, n5 or p5).
[Features]
· [Extremely low friction coefficient] Enables rotation with extremely low friction coefficient (=0.0006 to 0.0012) due to point contacts between the balls and ball rolling surface, and the separation of the balls within the ball cage.
· [Compact-design] Since the cross-sectional profile is simply the combination of the thin-walled outer cylinder and the balls, the outer diameter of this bearing is small and it is suitable for lightweight and space-saving compact designs.
· [High accuracy and low price] The sliding parts can be manufactured at low cost and a high level of accuracy is obtained.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Max. Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | 980 | 270 | 14 | |
18.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 30 | 2350 | 620 | 16 | |
20.64 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | 10 | 12 | 23 | 32 | 4020 | 1080 | 17 | |
22.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | 4020 | 1270 | 24 | |
30.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 45 | 4120 | 1570 | 32 | |
32.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 32 | 45 | 8330 | 3240 | 12 | |
31.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 37 | 45 | 4120 | 1760 | 32 | |
39.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 37 | 45 | 8140 | 3630 | 12 | |
37.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 65 | 9310 | 4120 | 65 | |
51.79 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 65 | 18700 | 8140 | 27 | |
46.48 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | 9410 | 4510 | 75 | |
67.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 52 | 70 | 18700 | 9020 | 37 | |
62.82 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 80 | 12500 | 6180 | 91 | |
83.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 60 | 80 | 25000 | 12400 | 49 | |
84.23 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | 10 | 45 | 65 | 80 | 12600 | 6760 | 91 | |
114.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 65 | 80 | 25200 | 13500 | 49 | |
119.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 72 | 100 | 16300 | 8820 | 120 | |
130.28 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 50 | 72 | 100 | 32500 | 17700 | 70 | |
130.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 55 | 80 | 100 | 16600 | 9710 | 120 | |
169.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 55 | 80 | 100 | 33000 | 19300 | 70 | |
149.86 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | 10 | 60 | 85 | 100 | 16800 | 10500 | 120 | |
188.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 85 | 100 | 33600 | 21000 | 70 | |
177.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 95 | 100 | 16900 | 11700 | 120 | |
254.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 95 | 100 | 33800 | 23300 | 70 | |
245.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | 110 | 100 | 21300 | 15300 | 114 | |
267.96 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | 10 | 80 | 110 | 100 | 42500 | 30600 | 58 | |
250.60 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | 10 | 90 | 120 | 100 | 21700 | 16900 | 114 | |
386.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 90 | 120 | 100 | 43300 | 33700 | 58 | |
354.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 130 | 100 | 22000 | 18300 | 114 | |
429.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 130 | 100 | 43900 | 36800 | 58 |
Loading...
Typ | Gerade | Ausführung | Geschlossen | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung/Drehbewegung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Max. Hub(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften