Klemmstück Kappe (mit RC-Gewinde)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CLF-BRC-316L-1.5SX8A
CLF-BRC-316L-1.5SX10A
CLF-BRC-316L-1.5SX15A
CLF-BRC-316L-1.5SX20A
CLF-BRC-316L-1.5SX25A
CLF-BRC-316L-2.0SX8A
CLF-BRC-316L-2.0SX10A
CLF-BRC-316L-2.0SX15A
CLF-BRC-316L-2.0SX20A
CLF-BRC-316L-15AX8A
CLF-BRC-316L-15AX10A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennaußen-Ø D Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Innen-Ø d2
(mm)
Nenn-Ø Rohranschlussgewinde Nennaußen-Ø D
(φ)

20.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.0S~2.0S35.710.5Rc1/41.5S

20.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.0S~2.0S35.714Rc3/81.5S

22.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0S35.717.5Rc1/21.5S

20.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.0S~2.0S35.723Rc3/41.5S

22.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8A~15A17.526Rc115A

24.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.0S~2.0S47.810.5Rc1/42.0S

24.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.0S~2.0S47.814Rc3/82.0S

24.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.0S~2.0S47.817.5Rc1/22.0S

23.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.0S~2.0S47.823Rc3/42.0S

17.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8A~15A17.510.5Rc1/415A

18.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8A~15A17.514Rc3/815A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Übergangsadapter Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) ISO-Verschraubung mit Clampstutzen
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Rohrgewinde Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Ø, Mitte Reduzierung/konzentrisch
Oberflächenbehandlung Innenfläche poliert

Technischer Support