• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Block-Lagergehäuse-Einheiten / EF-Modell / Loslagerseite

Block-Lagergehäuse-Einheiten / EF-Modell / Loslagerseite
  • Mengenrabatt
A support side support unit with a compact structure that considers the space around the mount area.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EF6
EF8
EF10
EF15
EF20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser D
(Ø)
Achshöhe h1
(mm)
Dicke/Quadratische Form L/Rund F
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

80.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61312422190870

88.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61714522190870

119.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 825207033501400

118.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1530208056002840

150.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20302695128006650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Loslagerseite Form Rechteckig Befestigungsmethode Mit Befestigungsfase
Mit Lager Radiallager, einfach Oberflächenbehandlung Loslagerseite NA Auflagewerkstoff Eisen

Technischer Support