• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelgewindetrieb-Spindeln / TS / Ø 10 - 50 / Steigung 4 - 100 / A, C7, C8, C10 / gerollt

Kugelgewindetrieb-Spindeln / TS / Ø 10 - 50 / Steigung 4 - 100 / A, C7, C8, C10 / gerollt
[Features]
· Aside from the C10 class, the shaft tips for the C7 and C8 classes are both standardized for movement amount tolerance, so they can be used for a wide variety of applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS1208+200L
TS1404+500L
TS1405+500L
TS2005+500L
TS2010+500L
TS2020+500L
TS2505+500L
TS2510+500L
TS2525+500L
TS2806+500L
TS3210+500L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindespindel-Außendurchmesser d
(mm)
Steigung
(mm)
Gewindespindellänge
(mm)

48.89 €

1 84 Arbeitstage 10128200

113.54 €

1 6 Arbeitstage 10144500

113.54 €

1 6 Arbeitstage 10145500

130.77 €

1 6 Arbeitstage 10205500

140.80 €

1 6 Arbeitstage 102010500

156.62 €

1 6 Arbeitstage 102020500

183.92 €

1 6 Arbeitstage 10255500

183.92 €

1 6 Arbeitstage 102510500

185.55 €

1 6 Arbeitstage 102525500

192.54 €

1 6 Arbeitstage 10286500

347.67 €

1 6 Arbeitstage 103210500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerollt Eigenschaften Standard Nutzungsbedingungen Standard
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube Schraubenausführung Welle (Blank)

Technischer Support