• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Block-Lagergehäuse-Einheiten / BF-Modell / Loslagerseite

Block-Lagergehäuse-Einheiten / BF-Modell / Loslagerseite
  • Mengenrabatt
A support side support unit with a compact structure that considers the space around the mount area.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BF10
BF15
BF17
BF20
BF25
BF30
BF35
BF40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser D
(Ø)
Achshöhe h1
(mm)
Dicke/Quadratische Form L/Rund F
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

90.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 822206033501400

97.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1528207056002840

131.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1739238696004600

118.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2034268894005050

130.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 254830106140007850

167.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3051321281950011300

190.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3552321402570015300

202.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4060371602910017800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Loslagerseite Form Rechteckig Befestigungsmethode Mit Befestigungsfase
Mit Lager Radiallager, einfach Oberflächenbehandlung Loslagerseite NA Auflagewerkstoff Eisen

Technischer Support