Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 10 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 88.2 - 4710 N / [statische Tragzahl] 108 - 10000 N
THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 3 und 60 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 10 bis 110 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 88.2 und 4710 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 108 - 10000 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Herstellerdetails:
This linear bushing has an outer diameter formed by a highest-precision cylinder, and is used in a wide range of applications.
Part of the milli series, the most widely used series in Japan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | Genauigkeitsklasse | Spielausgleich | Ausführung | Staubdichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | 10 | 88.2 | 108 | -0.008 | 8 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
24.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 3 | 7 | 10 | 88.2 | 108 | -0.005 | 4 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
28.72 € | 1 | Verfügbar | 85 Arbeitstage | - | 3 | 7 | 10 | 88.2 | 108 | -0.005 | 4 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | |
25.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | 10 | 88.2 | 108 | -0.008 | 8 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
35.89 € | 1 | Verfügbar | 85 Arbeitstage | - | 3 | 7 | 10 | 88.2 | 108 | -0.005 | 4 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
18.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 8 | 12 | 88.2 | 127 | -0.008 | 8 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
23.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 4 | 8 | 12 | 88.2 | 127 | -0.005 | 4 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
22.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 8 | 12 | 88.2 | 127 | -0.008 | 8 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | |
23.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 8 | 12 | 88.2 | 127 | -0.008 | 8 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
26.87 € | 1 | Verfügbar | 85 Arbeitstage | - | 4 | 8 | 12 | 88.2 | 127 | -0.005 | 4 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
17.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 10 | 15 | 167 | 206 | -0.008 | 8 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
18.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 5 | 10 | 15 | 167 | 206 | -0.005 | 4 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
19.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 5 | 10 | 15 | 167 | 206 | -0.008 | 8 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | |
24.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 5 | 10 | 15 | 167 | 206 | -0.005 | 4 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | |
23.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 10 | 15 | 167 | 206 | -0.008 | 8 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 5 | 10 | 15 | 167 | 206 | -0.005 | 4 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
14.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
21.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | [Mit Spielausgleich] Ausführung mit Abstandsregulierung | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | |
19.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
20.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | |
20.51 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | - | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | |
22.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
27.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | [Mit Spielausgleich] Ausführung mit Abstandsregulierung | Ausführung mit Abstandsregulierung | Beide Enden mit Kleber | |
23.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
13.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
18.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | [Mit Spielausgleich] Ausführung mit Abstandsregulierung | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | |
17.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
15.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 15 | 17 | 176 | 225 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
14.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 17 | 176 | 225 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | [Mit Spielausgleich] Ausführung mit Abstandsregulierung | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | |
18.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 17 | 176 | 225 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
16.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 17 | 176 | 225 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | |
17.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 15 | 17 | 176 | 225 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
21.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 17 | 176 | 225 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | [Mit Spielausgleich] Ausführung mit Abstandsregulierung | Ausführung mit Abstandsregulierung | Beide Enden mit Kleber | |
21.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 17 | 176 | 225 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
16.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | |
18.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | |
22.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
25.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | [Mit Spielausgleich] Ausführung mit Abstandsregulierung | Ausführung mit Abstandsregulierung | Beide Enden mit Kleber | |
21.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
14.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
17.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | [Mit Spielausgleich] Ausführung mit Abstandsregulierung | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | |
16.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
22.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | |
22.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | |
20.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
23.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | [Mit Spielausgleich] Ausführung mit Abstandsregulierung | Ausführung mit Abstandsregulierung | Beide Enden mit Kleber | |
20.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
14.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 12 | 21 | 30 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | [Mit Spielausgleich] Ausführung mit Abstandsregulierung | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | |
17.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 12 | 21 | 30 | 412 | 598 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
20.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 21 | 30 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
21.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 12 | 21 | 30 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | [Mit Spielausgleich] Ausführung mit Abstandsregulierung | Ausführung mit Abstandsregulierung | Beide Enden mit Kleber | |
21.30 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | - | 12 | 21 | 30 | 412 | 598 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
16.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
17.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | [Mit Spielausgleich] Ausführung mit Abstandsregulierung | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | |
20.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | [Mit Spielausgleich] Offene Ausführung | Offene Ausführung | NA | |
22.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | NA | |
22.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | |
24.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Standard-Ausführung | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | |
21.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Standard-Ausführung | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | |
23.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | [Mit Spielausgleich] Ausführung mit Abstandsregulierung | Ausführung mit Abstandsregulierung | Beide Enden mit Kleber |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | N/A | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Typ | Gerade |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Das Kugelmaterial | Eisen | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Betriebstemperatur Max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Genauigkeitsklasse
Spielausgleich
Ausführung
Staubdichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften