• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linearkugellager / LMK / Stahl / Quadratflansch

Linearkugellager / LMK / Stahl / Quadratflansch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 17 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 176 - 4710 N / [statische Tragzahl] 225 - 10000 N



THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 60 mm. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 17 - 110 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 176 - 4710 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 225 - 10000 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
Type with LMF type flange having flats at 4 locations. Can be used in compact designs since the core height is lower than with the round flange type.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMK6
LMK6UU
LMK8
LMK8S
LMK8SUU
LMK8UU
LMK10UU
LMK12
LMK12UU
LMK13
LMK13UU
LMK16
LMK16UU
LMK20
LMK20UU
LMK25
LMK25UU
LMK30
LMK30UU
LMK35
LMK35UU
LMK40
LMK40UU
LMK50
LMK50UU
LMK60
LMK60UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)
Staubdichtung

11.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061219206265-0.00912NA

33.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061219206265-0.00912Beide Enden mit Kleber

13.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081524265402-0.00912NA

26.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -81517176225-0.00912NA

39.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081517176225-0.00912Beide Enden mit Kleber

31.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081524265402-0.00912Beide Enden mit Kleber

34.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101929373549-0.00912Beide Enden mit Kleber

15.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122130412598-0.00912NA

38.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122130412598-0.00912Beide Enden mit Kleber

27.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10132332510775-0.00912NA

38.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10132332510775-0.00912Beide Enden mit Kleber

19.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101628377751180-0.00912NA

47.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101628377751180-0.00912Beide Enden mit Kleber

52.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102032428631370-0.0115NA

57.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102032428631370-0.0115Beide Enden mit Kleber

69.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540599801570-0.0115NA

73.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540599801570-0.0115Beide Enden mit Kleber

81.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030456415702750-0.0115NA

105.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030456415702750-0.0115Beide Enden mit Kleber

104.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035527016703140-0.01220NA

126.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035527016703140-0.01220Beide Enden mit Kleber

136.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040608021604020-0.01220NA

163.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040608021604020-0.01220Beide Enden mit Kleber

179.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10508010038207940-0.01220NA

187.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10508010038207940-0.01220Beide Enden mit Kleber

296.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106090110471010000-0.01525NA

284.10 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 106090110471010000-0.01525Beide Enden mit Kleber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach
Genauigkeitsklasse Hohe Güte Typ Flansch Ausführung Stirnfläche geflanscht
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rechteckig Das Kugelmaterial Eisen
Mit oder ohne Metallkäfig NA Betriebstemperatur Min(°C) -15 Betriebstemperatur Max(°C) 80

Technischer Support