• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linearkugellager / LMH / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch

Linearkugellager / LMH / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 64 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 206 - 1570 N / [statische Tragzahl] 265 - 2750 N



THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 30 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 64 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 206 bis 1570 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 265 - 2750 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
The flange and outer cylinder are integrated and the flange is oval-shaped. This gives a lower core height, making this type more suitable for compact designs than the LMK type.
To lengthen the product life, the balls of the linear bushing are embedded in two races to support the load from the flats.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMH6
LMH6UU
LMH8
LMH8UU
LMH10
LMH10UU
LMH12
LMH12UU
LMH13
LMH13UU
LMH16
LMH16UU
LMH20
LMH20UU
LMH25
LMH25UU
LMH30
LMH30UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)
Staubdichtung

32.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061219206265-0.00912NA

40.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061219206265-0.00912Beide Enden mit Kleber

31.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081524265402-0.00912NA

37.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081524265402-0.00912Beide Enden mit Kleber

32.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101929373549-0.00912NA

38.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101929373549-0.00912Beide Enden mit Kleber

34.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122130412598-0.00912NA

48.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122130412598-0.00912Beide Enden mit Kleber

35.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10132332510775-0.00912NA

43.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10132332510775-0.00912Beide Enden mit Kleber

40.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101628377751180-0.00912NA

48.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101628377751180-0.00912Beide Enden mit Kleber

49.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102032428631370-0.0115NA

71.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102032428631370-0.0115Beide Enden mit Kleber

82.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540599801570-0.0115NA

99.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102540599801570-0.0115Beide Enden mit Kleber

117.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030456415702750-0.0115NA

136.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030456415702750-0.0115Beide Enden mit Kleber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach
Genauigkeitsklasse Hohe Güte Typ Flansch Ausführung Stirnfläche geflanscht
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben Das Kugelmaterial Eisen
Mit oder ohne Metallkäfig NA Betriebstemperatur Min(°C) -15 Betriebstemperatur Max(°C) 80

Technischer Support