Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 22 - 165 mm / [Innendurchmesser nominal] 5 - 80 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 206 - 7350 N / [statische Tragzahl] 265 - 16000 N
Die Linearkugellager von THK gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 5 und 80 mm gewählt werden. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 22 bis 165 mm zu wählen. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 206 bis 7350 N liegt. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 265 bis 16000 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
This linear bushing has an outer diameter formed by a highest-precision cylinder, and is used in a wide range of applications. It is part of the milli size series, which is in general use in Europe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | Ausführung | Staubdichtung | Mit oder ohne Metallkäfig | Betriebstemperatur Max (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.96 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 5 | 12 | 22 | 206 | 265 | 0 | 12 | Geschlossen | NA | NA | 80 | |
12.17 € | 1 | 13 Arbeitstage | 5 | 12 | 22 | 206 | 265 | 0 | 12 | Geschlossen | NA | Verfügbar | 100 | ||
26.40 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 5 | 12 | 22 | 206 | 265 | 0 | 12 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | Verfügbar | 80 | |
16.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | 25 | 265 | 402 | 0 | 12 | Geschlossen | NA | NA | 80 | |
9.80 € | 1 | 13 Arbeitstage | 8 | 16 | 25 | 265 | 402 | 0 | 12 | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | NA | 80 | ||
18.29 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 8 | 16 | 25 | 265 | 402 | 0 | 12 | Geschlossen | NA | Verfügbar | 100 | |
20.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | 25 | 265 | 402 | 0 | 12 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | Verfügbar | 80 | |
19.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 16 | 25 | 265 | 402 | 0 | 12 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | NA | 80 | |
22.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 22 | 32 | 510 | 775 | 0 | 12 | Geschlossen | NA | NA | 80 | |
23.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 22 | 32 | 510 | 775 | 0 | 12 | Geschlossen | NA | Verfügbar | 100 | |
24.85 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 12 | 22 | 32 | 510 | 775 | 0 | 12 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | Verfügbar | 80 | |
26.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 22 | 32 | 510 | 775 | 0 | 12 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | NA | 80 | |
18.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 26 | 36 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Geschlossen | NA | NA | 80 | |
21.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 16 | 26 | 36 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Geschlossen | NA | Verfügbar | 100 | |
12.77 € | 1 | 13 Arbeitstage | 16 | 26 | 36 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | Verfügbar | 100 | ||
29.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 26 | 36 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | Verfügbar | 80 | |
26.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 26 | 36 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | NA | 80 | |
27.95 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 20 | 32 | 45 | 863 | 1370 | -0.001 | 15 | Geschlossen | NA | NA | 80 | |
35.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 20 | 32 | 45 | 863 | 1370 | -0.001 | 15 | Geschlossen | NA | Verfügbar | 100 | |
39.86 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 20 | 32 | 45 | 863 | 1370 | -0.001 | 15 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | Verfügbar | 80 | |
37.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 32 | 45 | 863 | 1370 | -0.001 | 15 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | NA | 80 | |
39.86 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 25 | 40 | 58 | 980 | 1570 | -0.001 | 15 | Geschlossen | NA | NA | 80 | |
41.90 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 25 | 40 | 58 | 980 | 1570 | -0.001 | 15 | Geschlossen | NA | Verfügbar | 100 | |
29.61 € | 1 | 13 Arbeitstage | 25 | 40 | 58 | 980 | 1570 | -0.001 | 15 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | Verfügbar | 80 | ||
48.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 40 | 58 | 980 | 1570 | -0.001 | 15 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | NA | 80 | |
40.88 € | 1 | 13 Arbeitstage | 30 | 47 | 68 | 1570 | 2750 | -0.001 | 15 | Geschlossen | NA | NA | 80 | ||
42.01 € | 1 | 13 Arbeitstage | 30 | 47 | 68 | 1570 | 2750 | -0.001 | 15 | Geschlossen | NA | Verfügbar | 100 | ||
49.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 30 | 47 | 68 | 1570 | 2750 | -0.001 | 15 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | Verfügbar | 80 | ||
81.47 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 30 | 47 | 68 | 1570 | 2750 | -0.001 | 15 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | NA | 80 | |
56.95 € | 1 | 13 Arbeitstage | 40 | 62 | 80 | 2160 | 4020 | -0.002 | 17 | Geschlossen | NA | NA | 80 | ||
59.37 € | 1 | 13 Arbeitstage | 40 | 62 | 80 | 2160 | 4020 | -0.002 | 17 | Geschlossen | NA | Verfügbar | 100 | ||
109.13 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 40 | 62 | 80 | 2160 | 4020 | -0.002 | 17 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | NA | 80 | |
83.26 € | 1 | 13 Arbeitstage | 50 | 75 | 100 | 3820 | 7940 | -0.002 | 17 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | Verfügbar | 80 | ||
151.48 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 50 | 75 | 100 | 3820 | 7940 | -0.002 | 17 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | NA | 80 | |
187.64 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 60 | 90 | 125 | 4710 | 10000 | -0.002 | 20 | Geschlossen | NA | NA | 80 | |
220.32 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 60 | 90 | 125 | 4710 | 10000 | -0.002 | 20 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | NA | 80 | |
220.63 € | 1 | 13 Arbeitstage | 80 | 120 | 165 | 7350 | 16000 | -0.004 | 20 | Geschlossen | NA | Verfügbar | 100 | ||
259.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 80 | 120 | 165 | 7350 | 16000 | -0.004 | 20 | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | Verfügbar | 80 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | N/A | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Gerade | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Das Kugelmaterial | Eisen |
Betriebstemperatur Min(°C) | -15 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Staubdichtung
Mit oder ohne Metallkäfig
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften