• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenkköpfe mit Außengewinde / POS / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung

Gelenkköpfe mit Außengewinde / POS / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung
  • Mengenrabatt
This model is a highly rigid rod end that is basically the same as the female threaded model PHS, but has a male thread on the holder end.
* The rod end shown in the photo is a representative product.
Thread sizes M5 and M6 do not come with a nipple. Lubricate the bearing directly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POS5
POS5L
POS6
POS6L
POS8
POS8L
POS10
POS10L
POS12
POS12L
POS14
POS14L
POS16
POS16L
POS18
POS18L
POS20
POS20L
POS22
POS22L
POS25
POS25L
POS30
POS30L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsschraube M Verbindungsschraube, Richtung Zulässiger Neigungswinkel α oder α1
(deg)
Gewindesteigung

12.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M5Rechte Schraube80.8

12.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M5Linke Schraube80.8

17.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6Rechte Schraube81

12.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M6Linke Schraube81

20.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8Rechte Schraube81.25

15.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M8Linke Schraube81.25

19.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M10Rechte Schraube81.5

14.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M10Linke Schraube81.5

17.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M12Rechte Schraube81.75

17.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M12Linke Schraube81.75

22.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M14Rechte Schraube102

22.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M14Linke Schraube102

27.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16Rechte Schraube92

30.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M16Linke Schraube92

38.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M18Rechte Schraube91.5

32.19 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10M18Linke Schraube91.5

41.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20Rechte Schraube91.5

45.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M20Linke Schraube91.5

55.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M22Rechte Schraube101.5

55.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M22Linke Schraube101.5

91.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M24Rechte Schraube92

100.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M24Linke Schraube92

135.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M30Rechte Schraube102

125.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M30Linke Schraube102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)
Verbindungsschraube, Form Außengewinde Kugelmaterial EN 1.3505 äquiv. Führungsbuchse, Werkstoff Spezielle Kupferlegierung
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80 Schmierung Schmierung

Technischer Support