• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenkköpfe mit Außengewinde / NOS / Linksgewinde, Rechtsgewinde

Gelenkköpfe mit Außengewinde / NOS / Linksgewinde, Rechtsgewinde
  • Mengenrabatt
This model is an oil free type rod end that is basically the same as the female threaded model NHS-T, but has a male thread on the holder end.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NOS3T
NOS3TL
NOS4T
NOS4TL
NOS5T
NOS5TL
NOS6T
NOS6TL
NOS8T
NOS8TL
NOS10T
NOS10TL
NOS12T
NOS12TL
NOS14T
NOS14TL
NOS16T
NOS16TL
NOS18T
NOS18TL
NOS20T
NOS20TL
NOS22T
NOS22TL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Grundkörper Verbindungsschraube M Verbindungsschraube, Richtung Zulässiger Neigungswinkel α oder α1
(deg)
Gewindesteigung

15.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1149 äquiv. (Chromatierung)M3Rechte Schraube80.5

14.58 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1149 äquiv. (Chromatierung)M3Linke Schraube80.5

18.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1149 äquiv. (Chromatierung)M4Rechte Schraube90.7

13.12 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1149 äquiv. (Chromatierung)M4Linke Schraube90.7

17.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M5Rechte Schraube80.8

13.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M5Linke Schraube80.8

15.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M6Rechte Schraube81

15.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M6Linke Schraube81

14.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M8Rechte Schraube81.25

14.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M8Linke Schraube81.25

17.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M10Rechte Schraube81.5

17.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M10Linke Schraube81.5

23.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M12Rechte Schraube81.75

17.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M12Linke Schraube81.75

28.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M14Rechte Schraube102

22.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M14Linke Schraube102

29.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M16Rechte Schraube92

30.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M16Linke Schraube92

38.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M18Rechte Schraube91.5

38.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M18Linke Schraube91.5

57.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M20Rechte Schraube91.5

38.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M20Linke Schraube91.5

69.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M22Rechte Schraube101.5

55.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M22Linke Schraube101.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Verbindungsschraube, Form Außengewinde
Kugelmaterial EN 1.3505 äquiv. Führungsbuchse, Werkstoff Selbstschmierendes Kunstharz Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Schmierung Wartungsfrei

Technischer Support