• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenkköpfe / gerade / Zinklegierung / Innengewinde / Linksgewinde, Rechtsgewinde / RBI

Gelenkköpfe / gerade / Zinklegierung / Innengewinde / Linksgewinde, Rechtsgewinde / RBI
  • Mengenrabatt
The mounting bolt and holder are arranged on the same axis, allowing this model to bear an axial load.
The boot contains grease, providing high lubricity and high abrasion resistance.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBI5D
RBI5DL
RBI6D
RBI6DL
RBI8D
RBI8DL
RBI10BD
RBI10BDL
RBI10D
RBI10DL
RBI12BD
RBI12BDL
RBI12D
RBI14BD
RBI14BDL
RBI14D
RBI14DL
RBI16BD
RBI16BDL
RBI16D
RBI16DL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsschraube M Verbindungsschraube, Richtung Zulässiger Neigungswinkel α oder α1
(deg)
Gewindesteigung

12.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -M5Rechte Schraube250.8

10.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M5Linke Schraube250.8

10.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M6Rechte Schraube251

10.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-M6Linke Schraube251

13.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M8Rechte Schraube251.25

12.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8Linke Schraube251.25

11.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -M10Rechte Schraube251.5

14.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10Linke Schraube251.5

13.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -M10Rechte Schraube251.25

11.84 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -M10Linke Schraube251.25

18.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -M12Rechte Schraube251.75

17.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-M12Linke Schraube251.75

20.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -M12Rechte Schraube251.25

18.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M14Rechte Schraube172

22.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-M14Linke Schraube172

23.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M14Rechte Schraube171.5

22.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -M14Linke Schraube171.5

20.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16Rechte Schraube172

24.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-M16Linke Schraube172

20.35 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10M16Rechte Schraube171.5

24.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-M16Linke Schraube171.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Kugelgelenk, gerade Werkstoff Grundkörper Hochfeste Zinklegierung
Verbindungsschraube, Form Außengewinde Kugelmaterial Leichter einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Schmierung Schmierung Kugelgelenkschraube, Richtung Rechte Schraube

Technischer Support