Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innere Höhe H1 (mm) | Innere Breite B1 (mm) | Biegeradius R Auswahl (mm) | Max. Kabelaußen-Ø Dp (Ø) | Steigung P (mm) | Anzahl der Glieder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 1 | ||
2.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 2 | ||
4.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 3 | ||
6.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 4 | ||
7.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 5 | ||
8.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 6 | ||
10.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 7 | ||
11.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 8 | ||
12.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 9 | ||
14.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 10 | ||
15.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 11 | ||
17.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 12 | ||
18.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 13 | ||
20.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 14 | ||
21.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 15 | ||
22.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 16 | ||
24.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 17 | ||
25.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 18 | ||
27.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 19 | ||
28.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 20 | ||
30.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 21 | ||
31.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 22 | ||
32.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 23 | ||
34.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 24 | ||
35.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 25 | ||
37.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 26 | ||
38.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 27 | ||
40.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 28 | ||
41.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 29 | ||
42.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||
44.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 31 | ||
45.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 32 | ||
47.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 33 | ||
48.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 34 | ||
50.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 35 | ||
51.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 36 | ||
52.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 37 | ||
54.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 38 | ||
55.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 39 | ||
57.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 40 | ||
58.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 41 | ||
60.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 42 | ||
61.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 43 | ||
62.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 44 | ||
64.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 45 | ||
65.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 46 | ||
67.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 47 | ||
68.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 48 | ||
70.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 49 | ||
77.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 14 | 30 | 10 | 20 | 50 | |
1.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | 30 | 10 | 20 | 1 | ||
3.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | 30 | 10 | 20 | 2 | ||
4.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | 30 | 10 | 20 | 3 | ||
6.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | 30 | 10 | 20 | 4 | ||
7.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | 30 | 10 | 20 | 5 | ||
9.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | 30 | 10 | 20 | 6 | ||
11.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | 30 | 10 | 20 | 7 | ||
12.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | 30 | 10 | 20 | 8 | ||
14.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | 30 | 10 | 20 | 9 | ||
15.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 |
Loading...
Ausführung | Rechteckig | Geschlossene Ausführung | Vollständige Abdeckung | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Träger, interne Nummer der Partition | NA | Betriebsgeschwindigkeit(m/s) | 2,5 | Einführen von Kabeln, Oberfläche | Außenumfang, Fläche |
Einführen von Kabeln, Ausführung | Verschluss (Öffnen und Schließen) | Bewegliche Ausführung | Zweidimensionale Bewegung | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10:80:: |
Trägermaterial | Kunstharz | Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innere Höhe H1(mm)
Innere Breite B1(mm)
Biegeradius R Auswahl(mm)
Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø)
Steigung P(mm)
Anzahl der Glieder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften