Zahnstangen / RK-SU / geradverzahnt / Modul 0.5-2 / L nominal 200, 1000mm / Edelstahl

Zahnstangen / RK-SU / geradverzahnt / Modul 0.5-2 / L nominal 200, 1000mm / Edelstahl
  • Mengenrabatt
Material is SUS304 for excellent corrosion resistance. Module 0.5 / 0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0. Angle dimensions can be selected from squares and rectangles. Mounting hole type, and both end surface processed type also available. Overall length 200 mm to 1,000 mm. SUS304 mating pinion also has a number of tooth number options to choose from.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RK1SU3-1010
RK1SU5-0810
RK1SU5-1010
RK1.5SU3-1616
RK1.5SU3-1616M
RK1.5SU5-1616
RK1.5SU10-1616
RK2SU3-1420M
RK50SU2-0310
RK50SU2-0808
RK50SU5-0810
RK75SU2-0310
RK75SU2-0808
RK75SU5-0810
RK80SU2-0707
RK80SU5-0510
RK80SU5-0710
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung [L] Länge
(mm)
Länge (Nennwert)
(mm)
Zähne - Anzahl [B] Zahnbreite
(mm)
[H] Höhe - Zahnstange
(mm)
Montagebohrung Bohrungsanzahl

69.27 €

1 5 Arbeitstage 101303~306300941010NANA

118.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101505~508500158810NANA

114.04 €

1 5 Arbeitstage 101505~5085001581010NANA

107.74 €

1 14 Arbeitstage 101.5303~306300621616NANA

124.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.5301.59300641616Bohrung 5,5 Senkbohrungsdurchmesser 9,5 Senkbohrungstiefe 5,43

154.40 €

1 7 Arbeitstage 101.5503~5065001051616NANA

320.68 €

1 7 Arbeitstage 101.51008.510002141616NANA

130.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102301.59300481420Bohrung 6,6 Senkbohrungsdurchmesser 11 Senkbohrungstiefe 6,53

30.05 €

1 5 Arbeitstage 100.5202~205200126310NANA

61.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100.5202~20520012688NANA

93.79 €

1 5 Arbeitstage 100.5505~508500319810NANA

27.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.75202~20520083310NANA

44.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.75202~2052008388NANA

112.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.75505~508500212810NANA

51.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.8202~2052007877NANA

83.21 €

1 5 Arbeitstage 100.8505~508500198510NANA

119.22 €

1 5 Arbeitstage 100.8505~508500198710NANA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Zahnstange (rechteckig) Werkstoff Edelstahl
Wärmebehandlung NA Zähne - geschliffen NA Oberflächenbehandlung NA
Werkstoff Symbol Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Technischer Support