VG-Vakuum-Erzeuger Vakuumschalter mit Vakuumversorgung / Freisetzungsventil und eingebautem Filter im horizontal herausnehmbaren Kabel

VG-Vakuum-Erzeuger Vakuumschalter mit Vakuumversorgung / Freisetzungsventil und eingebautem Filter im horizontal herausnehmbaren Kabel
Makes a unit of a vacuum switch, vacuum break valve, etc. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Makes a unit of a vacuum switch, vacuum break valve, etc., and allows selection of a type suited to the purpose.
· Makes available 3 types, with a former analog output added to the vacuum switch output specification, a 2‑point switch output, and an inexpensive analog output alone.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VGE07F-66-DC24S-NA
VGE10F-66-AC100S-NA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLuftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Ventilspannungsspezifikationen

219.17 €

1 12 Arbeitstage 101710.50,7 mmDC24 V

219.17 €

1 12 Arbeitstage 1034211,0 mmAC100 V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Allgemeine Ausführung Zusätzliche Funktionen Schalldämpfer / Filter / Ventil zur Vakuumerzeugung / Druckschalter für Vakuum mit LED-Anzeige / Vakuumabblasventil Endvakuum(kPa) -90
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe ø6 Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe ø6 Betriebskategorie Öffner Anwendung Einzelstück
leistung Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung Betriebsdruckbereich(MPa) 0.25::0.7 Betriebstemperaturbereich(°C) 5::50
Spezifikationen Vakuumschalter Vakuumschalter mit Analogausgang

Technischer Support