Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | leistung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | -92 | 17 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10.5 | 0,7 mm | ||
21.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 34 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 21 | 1,0 mm | ||
21.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 34 | ø8 | R1/8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 21 | 1,0 mm | ||
21.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 47 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 27 | 1,2 mm | ||
21.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 47 | ø8 | R1/8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 27 | 1,2 mm | ||
35.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | -92 | 70 | ø10 | R1/4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 42 | 1,5 mm | ||
35.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 70 | ø8 | R1/4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 42 | 1,5 mm | ||
47.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | -92 | 150 | ø12 | R1/4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 82 | 2,0 mm | ||
43.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 150 | ø12 | R3/8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 82 | 2,0 mm | ||
21.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | -90 | 11.5 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
21.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 23 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 13 | 0,7 mm | ||
21.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 46 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 28 | 1,0 mm | ||
21.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 46 | ø8 | R1/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 28 | 1,0 mm | ||
21.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 70 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 38 | 1,2 mm | ||
21.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 70 | ø8 | R1/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 38 | 1,2 mm | ||
35.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 100 | ø10 | R1/4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 63 | 1,5 mm | ||
35.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 100 | ø8 | R1/4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 63 | 1,5 mm | ||
47.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | -93 | 200 | ø12 | R1/4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 104 | 2,0 mm | ||
43.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 200 | ø12 | R3/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 104 | 2,0 mm | ||
21.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 11.5 | ø6 | R1/8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
21.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 23 | ø6 | R1/8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 26 | 0,7 mm | ||
21.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 23 | ø8 | R1/8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 26 | 0,7 mm | ||
21.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 46 | ø6 | R1/8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 42 | 1,0 mm | ||
21.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 46 | ø8 | R1/8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 42 | 1,0 mm | ||
35.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 100 | ø10 | R1/4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 95 | 1,5 mm | ||
35.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 100 | ø12 | R1/4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 95 | 1,5 mm | ||
35.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 100 | ø8 | R1/4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 95 | 1,5 mm | ||
43.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 200 | ø12 | R1/4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 174 | 2,0 mm | ||
43.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 200 | ø12 | R3/8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 174 | 2,0 mm |
Loading...
Modell | Eingebautes Elektromagnetventil in gerader Ausführung | Zusätzliche Funktionen | Spezifikation allgemeine Entlüftung | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.15::0.7 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Haupteinheits-Material | Messing |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form
leistung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften