Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VRL50-010601 |
VRL50-010801 |
VRL100-020802 |
VRL100-021002 |
VRL200-031004 |
VRL200-041004 |
VRL300-031004 |
VRL300-041004 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | Absaugfluss (l/min) | Form der Entlüftungs-Verbindungsöffnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | R1/8 | ø6 | 50 | R1/8 | ||
48.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | R1/8 | ø8 | 50 | R1/8 | ||
64.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | R1/4 | ø8 | 100 | R1/4 | ||
64.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | R1/4 | ø10 | 100 | R1/4 | ||
82.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | R3/8 | ø10 | 200 | R1/2 | ||
82.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 200 | R1/2 | ø10 | 200 | R1/2 | ||
98.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | R3/8 | ø10 | 300 | R1/2 | ||
98.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | R1/2 | ø10 | 300 | R1/2 |
Loading...
Modell | Mit Ringverdichter, Nippel A | Zusätzliche Funktionen | Ventil zur Vakuumerzeugung | Endvakuum(kPa) | -53 |
---|---|---|---|---|---|
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung | Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
Absaugfluss(l/min)
Form der Entlüftungs-Verbindungsöffnung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften