Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VRL50-060101 |
VRL50-080101 |
VRL100-100202 |
VRL100-120202 |
VRL200-120204 |
VRL200-160204 |
VRL300-120204 |
VRL300-160204 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Absaugfluss (l/min) | Form der Entlüftungs-Verbindungsöffnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | ø6 | R1/8 | 50 | R1/8 | ||
52.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | ø8 | R1/8 | 50 | R1/8 | ||
72.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | ø10 | R1/4 | 100 | R1/4 | ||
72.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | ø12 | R1/4 | 100 | R1/4 | ||
90.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 200 | ø12 | R1/4 | 200 | R1/2 | ||
91.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 200 | ø16 | R1/4 | 200 | R1/2 | ||
107.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | ø12 | R1/4 | 300 | R1/2 | ||
107.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | ø16 | R1/4 | 300 | R1/2 |
Loading...
Modell | Mit Ringverdichter, gerade Ausführung C | Zusätzliche Funktionen | Ventil zur Vakuumerzeugung | Endvakuum(kPa) | -53 |
---|---|---|---|---|---|
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung | Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form
Absaugfluss(l/min)
Form der Entlüftungs-Verbindungsöffnung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften