Einzelteil-Ausführung, Granulat- / Pulver-Förderung gerade A-Typ

Einzelteil-Ausführung, Granulat- / Pulver-Förderung gerade A-Typ
*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.
· A vacuum (intake) port and exhaust port are in a single line, and by expelling the working material from the vacuum port through the interior of the vacuum generator VRL, the working material can be transported through the tube.
· Allows model selection by size and weight of working material.
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VRL50-060601
VRL50-060801
VRL50-080601
VRL50-080801
VRL100-120802
VRL200-161004
VRL300-161004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe Absaugfluss
(l/min)
Form der Entlüftungs-Verbindungsöffnung

48.83 €

1 5 Arbeitstage 50ø6ø650R1/8

48.85 €

1 10 Arbeitstage 50ø6ø850R1/8

48.83 €

1 10 Arbeitstage 50ø8ø650R1/8

48.85 €

1 10 Arbeitstage 50ø8ø850R1/8

65.59 €

1 10 Arbeitstage 100ø12ø8100R1/4

82.84 €

1 10 Arbeitstage 200ø16ø10200R1/2

99.21 €

1 10 Arbeitstage 300ø16ø10300R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Mit Ringverdichter, gerade Ausführung A Zusätzliche Funktionen Ventil zur Vakuumerzeugung Endvakuum(kPa) -53
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung Anwendung Einzelstück
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Technischer Support