Einzelteil-Ausführung, Rohrmodell, Union gerade-Typ, zentraler Auslass

Einzelteil-Ausführung, Rohrmodell, Union gerade-Typ, zentraler Auslass
  • Mengenrabatt
[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUE07-44J
VUE07-46J
VUE07-64J
VUE07-66J
VUH05-44J
VUH05-46J
VUH05-64J
VUH05-66J
VUH07-44J
VUH07-46J
VUH07-64J
VUH07-66J
VUH07-66J-S3
VUL05-44J
VUL05-46J
VUL05-64J
VUL05-66J
VUL07-44J
VUL07-46J
VUL07-64J
VUL07-66J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe leistung Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Werkstoff Metallteile

18.67 €

1 10 Arbeitstage -9017ø4ø4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung100,7 mm-

18.67 €

1 10 Arbeitstage -9017ø4ø6Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung100,7 mm-

18.67 €

1 10 Arbeitstage -9017ø6ø4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung100,7 mm-

20.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-9017ø6ø6Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung100,7 mm-

18.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9011.5ø4ø4Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm-

18.66 €

1 10 Arbeitstage -9011.5ø4ø6Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm-

18.66 €

1 10 Arbeitstage -9011.5ø6ø4Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm-

18.66 €

1 5 Arbeitstage -9011.5ø6ø6Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm-

18.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9223ø4ø4Ausführung mit hoher Saugleistung12.50,7 mm-

18.67 €

1 5 Arbeitstage -9223ø4ø6Ausführung mit hoher Saugleistung12.50,7 mm-

18.67 €

1 10 Arbeitstage -9223ø6ø4Ausführung mit hoher Saugleistung12.50,7 mm-

18.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9223ø6ø6Ausführung mit hoher Saugleistung12.50,7 mm-

33.33 €

1 10 Arbeitstage -9023ø6ø6Ausführung mit hoher Saugleistung12.50,7 mmSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall

18.67 €

1 10 Arbeitstage -6611.5ø4ø4Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm-

18.67 €

1 10 Arbeitstage -6611.5ø4ø6Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm-

18.66 €

1 10 Arbeitstage -6611.5ø6ø4Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm-

18.66 €

1 14 Arbeitstage -6611.5ø6ø6Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm-

18.67 €

1 10 Arbeitstage -6623ø4ø4Ausführung für hohen Durchfluss200,7 mm-

18.67 €

1 10 Arbeitstage -6623ø4ø6Ausführung für hohen Durchfluss200,7 mm-

18.67 €

1 12 Arbeitstage -6623ø6ø4Ausführung für hohen Durchfluss220,7 mm-

20.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-6623ø6ø6Ausführung für hohen Durchfluss220,7 mm-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Rohrform Zusätzliche Funktionen Filter Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung Anwendung Einzelstück Betriebsdruckbereich(MPa) 0.15::0.7
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Haupteinheits-Material Polybutylenterephthalat

Technischer Support