Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VUE07-44A |
VUE07-46A |
VUE07-64A |
VUE07-66A |
VUH05-44A |
VUH05-46A |
VUH05-64A |
VUH05-66A |
VUH07-44A |
VUH07-46A |
VUH07-64A |
VUH07-66A |
VUL05-44A |
VUL05-46A |
VUL05-64A |
VUL05-66A |
VUL07-44A |
VUL07-46A |
VUL07-64A |
VUL07-66A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | leistung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | -90 | 17 | ø4 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10 | 0,7 mm | ||
16.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 17 | ø4 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10 | 0,7 mm | ||
16.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 17 | ø6 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10 | 0,7 mm | ||
17.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | -90 | 17 | ø6 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10 | 0,7 mm | ||
16.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | -90 | 11.5 | ø4 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
16.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | -90 | 11.5 | ø4 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
16.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 11.5 | ø6 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
16.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -90 | 11.5 | ø6 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | |
16.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | -92 | 23 | ø4 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | ||
18.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | -92 | 23 | ø4 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | ||
16.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | -92 | 23 | ø6 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | ||
16.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | -92 | 23 | ø6 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | ||
17.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | -66 | 11.5 | ø4 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
16.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | ø4 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
16.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | ø6 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
16.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | ø6 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
17.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | -66 | 23 | ø4 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 20 | 0,7 mm | ||
16.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 23 | ø4 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 20 | 0,7 mm | ||
16.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 23 | ø6 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 22 | 0,7 mm | ||
17.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | -66 | 23 | ø6 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 22 | 0,7 mm |
Loading...
Modell | Rohrform | Zusätzliche Funktionen | Filter | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung |
---|---|---|---|---|---|
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung | Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.15::0.7 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Haupteinheits-Material | Polybutylenterephthalat |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
leistung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften