Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VYH07-444J |
VYL07-666J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Endvakuum (kPa) | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | leistung | Absaugfluss (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.05 € | 1 | 13 Arbeitstage | -92 | ø4 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | ||
42.05 € | 1 | 13 Arbeitstage | -66 | ø6 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 21 |
Loading...
Modell | Rohrform | Zusätzliche Funktionen | Vakuumabblasventil | Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung | Anwendung | Einzelstück |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.3::0.7 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::50 | Haupteinheits-Material | Polybutylenterephthalat |
Düsen-Ø | 0,7 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Endvakuum(kPa)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
leistung
Absaugfluss(l/min)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften