Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VYH05-666 |
VYH07-444 |
VYH07-666 |
VYL07-444 |
VYL07-666 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | leistung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.73 € | 1 | 13 Arbeitstage | -90 | 11.5 | ø6 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
39.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | -92 | 23 | ø4 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | ||
39.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | -92 | 23 | ø6 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | |
39.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | -66 | 23 | ø4 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 18 | 0,7 mm | ||
41.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | -66 | 23 | ø6 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 21 | 0,7 mm |
Loading...
Modell | Rohrform | Zusätzliche Funktionen | Schalldämpfer / Vakuumabblasventil | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung |
---|---|---|---|---|---|
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung | Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.3::0.7 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::50 | Haupteinheits-Material | Polybutylenterephthalat |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
leistung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften