Einzelteil-Ausführung, mechanischer Vakuumschalter

Einzelteil-Ausführung, mechanischer Vakuumschalter
*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUSM10-4
VUSM10-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe

49.60 €

1 5 Arbeitstage ø4

49.60 €

1 5 Arbeitstage ø6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Dazugehörige Komponenten Zusätzliche Funktionen Druckschalter für mechanisches Vakuum Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung
Anwendung Einzelstück Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Ausführung des zugehörigen Bauteils Druckschalter für Wartungsteile

Technischer Support