Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | leistung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -88 | 3.5 | ø3 | ø3 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 1 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -88 | 3.5 | ø3 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 1 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -88 | 3.5 | ø4 | ø3 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 1 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -88 | 3.5 | ø4 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 1 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -88 | 3.5 | ø1,8 | ø3 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 1 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -88 | 3.5 | ø1,8 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 1 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 6.5 | ø3 | ø3 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 2 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 6.5 | ø3 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 2 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 6.5 | ø4 | ø3 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 2 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | -90 | 6.5 | ø4 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 2 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 6.5 | ø1,8 | ø3 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 2 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 6.5 | ø1,8 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 2 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 8 | ø3 | ø3 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 3 | 0,5 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 8 | ø3 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 3 | 0,5 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 8 | ø4 | ø3 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 3 | 0,5 mm | ||
14.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | -90 | 8 | ø4 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 3 | 0,5 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 8 | ø1,8 | ø3 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 3 | 0,5 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 8 | ø1,8 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 3 | 0,5 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 4.5 | ø3 | ø3 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 2 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 4.5 | ø3 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 2 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 4.5 | ø4 | ø3 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 2 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 4.5 | ø4 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 2 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | -90 | 4.5 | ø1,8 | ø3 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 2 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 4.5 | ø1,8 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 2 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 8 | ø3 | ø3 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 4 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 8 | ø3 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 4 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 8 | ø4 | ø3 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 4 | 0,4 mm | ||
15.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | -90 | 8 | ø4 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 4 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 8 | ø1,8 | ø3 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 4 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 8 | ø1,8 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 4 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 11.5 | ø3 | ø3 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 11.5 | ø3 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 11.5 | ø4 | ø3 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
15.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | -90 | 11.5 | ø4 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | |
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 11.5 | ø1,8 | ø3 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 11.5 | ø1,8 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 4.5 | ø3 | ø3 | Ausführung für hohen Durchfluss | 3 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 4.5 | ø3 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 3 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 4.5 | ø4 | ø3 | Ausführung für hohen Durchfluss | 3 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 4.5 | ø4 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 3 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 4.5 | ø1,8 | ø3 | Ausführung für hohen Durchfluss | 3 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 4.5 | ø1,8 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 3 | 0,3 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 8 | ø3 | ø3 | Ausführung für hohen Durchfluss | 7 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 8 | ø3 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 7 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 8 | ø4 | ø3 | Ausführung für hohen Durchfluss | 7 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 8 | ø4 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 7 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 8 | ø1,8 | ø3 | Ausführung für hohen Durchfluss | 7 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 8 | ø1,8 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 7 | 0,4 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | ø3 | ø3 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | ø3 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | ø4 | ø3 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
14.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | ø4 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm |
Loading...
Modell | Kleines Rohr | Zusätzliche Funktionen | Filter | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung |
---|---|---|---|---|---|
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung | Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.15::0.7 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Haupteinheits-Material | Polybutylenterephthalat |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
leistung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften