Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VCH03-M53 |
VCH03-M54 |
VCH04-M53 |
VCH04-M54 |
VCH05-M64 |
VCL03-M53 |
VCL03-M54 |
VCL04-M53 |
VCL04-M54 |
VCL05-M64 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | leistung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | -90 | 4.5 | M5 | ø3 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 2 | 0,3 mm | ||
17.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | -90 | 4.5 | M5 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 2 | 0,3 mm | ||
15.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | -90 | 8 | M5 | ø3 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 4 | 0,4 mm | ||
15.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | -90 | 8 | M5 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 4 | 0,4 mm | ||
14.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | -90 | 11.5 | M6 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
15.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 4.5 | M5 | ø3 | Ausführung für hohen Durchfluss | 4 | 0,3 mm | ||
15.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 4.5 | M5 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 4 | 0,3 mm | ||
15.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 8 | M5 | ø3 | Ausführung für hohen Durchfluss | 7.5 | 0,4 mm | ||
15.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 8 | M5 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 7.5 | 0,4 mm | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | -66 | 11.5 | M6 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 11 | 0,5 mm |
Loading...
Modell | Sauger in gerader Ausführung | Zusätzliche Funktionen | Schalldämpfer | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.15::0.7 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
leistung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften