Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | leistung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 17 | R1/8 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10.5 | 0,7 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 17 | R1/8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10.5 | 0,7 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 34 | R1/8 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 21 | 1,0 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 34 | R1/8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 21 | 1,0 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 47 | R1/8 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 27 | 1,2 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 47 | R1/8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 27 | 1,2 mm | ||
54.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 70 | R1/4 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 42 | 1,5 mm | ||
54.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 70 | R3/8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 42 | 1,5 mm | ||
54.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 70 | R1/4 | ø10 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 42 | 1,5 mm | ||
54.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 70 | R3/8 | ø10 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 42 | 1,5 mm | ||
62.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 150 | R1/4 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 84 | 2,0 mm | ||
62.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 150 | R3/8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 84 | 2,0 mm | ||
62.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 150 | R1/4 | ø10 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 84 | 2,0 mm | ||
62.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 150 | R3/8 | ø10 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 84 | 2,0 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 23 | R1/8 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 13 | 0,7 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 23 | R1/8 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 13 | 0,7 mm | ||
32.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | -93 | 46 | R1/8 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 28 | 1,0 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 46 | R1/8 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 28 | 1,0 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 70 | R1/8 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 38 | 1,2 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 70 | R1/8 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 38 | 1,2 mm | ||
54.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 100 | R1/4 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 63 | 1,5 mm | ||
54.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 100 | R3/8 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 63 | 1,5 mm | ||
54.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 100 | R1/4 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 63 | 1,5 mm | ||
54.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 100 | R3/8 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 63 | 1,5 mm | ||
62.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | -93 | 200 | R1/4 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 110 | 2,0 mm | ||
62.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 200 | R3/8 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 110 | 2,0 mm | ||
62.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | -93 | 200 | R1/4 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 110 | 2,0 mm | ||
62.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 200 | R3/8 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 110 | 2,0 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 23 | R1/8 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 26 | 0,7 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 23 | R1/8 | ø8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 26 | 0,7 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 46 | R1/8 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 42 | 1,0 mm | ||
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 46 | R1/8 | ø8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 42 | 1,0 mm | ||
54.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 100 | R1/4 | ø8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 95 | 1,5 mm | ||
54.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 100 | R3/8 | ø8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 95 | 1,5 mm | ||
54.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 100 | R1/4 | ø10 | Ausführung für hohen Durchfluss | 95 | 1,5 mm | ||
54.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 100 | R3/8 | ø10 | Ausführung für hohen Durchfluss | 95 | 1,5 mm | ||
62.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 200 | R1/4 | ø8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 180 | 2,0 mm | ||
62.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 200 | R3/8 | ø8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 180 | 2,0 mm | ||
62.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 200 | R1/4 | ø10 | Ausführung für hohen Durchfluss | 180 | 2,0 mm | ||
62.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 200 | R3/8 | ø10 | Ausführung für hohen Durchfluss | 180 | 2,0 mm |
Loading...
Modell | Sauger in gerader Ausführung | Zusätzliche Funktionen | Spezifikation allgemeine Entlüftung | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.15::0.7 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
leistung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften