• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rosta Aufhängung Einheiten DK-S

Rosta Aufhängung Einheiten DK-S
[Features]
· Multi-purpose buffer equipment equipped with three functions: spring, dumper, and bearing.
Aluminum alloy is used for the outer shell and steel for the inner shell in DK-S.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DK-S-15X25
DK-S-18X30
DK-S-18X50
DK-S-38X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø D
(ø)
Maß L
(mm)

44.34 €

1 8 Arbeitstage 103625

54.22 €

1 10 Arbeitstage 104530

69.92 €

1 10 Arbeitstage 104550

132.70 €

1 8 Arbeitstage 108060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Sonstige Spezifikationen Aufhängung für Grundkörper Werkstoff Außenhülle Rundsäule aus Aluminiumlegierung
Werkstoff Innenhülle Vierkantloch, Stahl Zulässiger Verdrehwinkel(Grad) 30

Technischer Support