Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite C (mm) | Stützrolle, Innendurchmesser F (mm) | Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde) (mm) | Gewindebolzen, Teil, Nennmaß (Details) (mm) | Anzugsmethode | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Dichtung | Bolzendurchmesser d1 (mm) | Gesamtlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 10 | 7 | 4 | M3 x 0,5 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | NA | 3 | 17 | - | - | ||
36.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 10 | 7 | 4 | M3 x 0,5 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | Verfügbar | 3 | 17 | - | - | ||
36.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 10 | 7 | 4 | M3 x 0,5 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | Verfügbar | 3 | 17 | 4547359090697 | 263-9815 | ||
27.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 10 | 7 | 4 | M3 x 0,5 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | NA | 3 | 17 | - | - | ||
36.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 10 | 7 | 4 | M3 x 0,5 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | Verfügbar | 3 | 17 | - | - | ||
26.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 12 | 8 | 4.8 | M4x0,7 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 2.17 | 1.69 | 25000 | Verfügbar | 4 | 20 | - | - | ||
32.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 12 | 8 | 4.8 | M4x0,7 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 2.17 | 1.69 | 25000 | Verfügbar | 4 | 20 | - | - | ||
21.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 13 | 9 | 5.75 | M5×0,8 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 2.65 | 2.26 | 23000 | NA | 5 | 23 | - | - | ||
25.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 13 | 9 | 5.75 | M5×0,8 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 2.65 | 2.26 | 23000 | Verfügbar | 5 | 23 | - | - | |
23.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 13 | 9 | 5.75 | M5×0,8 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 2.65 | 2.26 | 23000 | NA | 5 | 23 | - | - | ||
26.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 13 | 9 | 5.75 | M5×0,8 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 2.65 | 2.26 | 23000 | Verfügbar | 5 | 23 | - | - | |
20.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 16 | 11 | 8 | M6x1 | - | Mit Schlitz-Nut | - | - | - | Halter montiert | NA | 4.05 | 4.2 | 19000 | - | - | - | - | - | ||
24.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 16 | 11 | 8 | M6×1 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 4.05 | 4.2 | 19000 | Verfügbar | 6 | 28 | - | - | ||
18.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 16 | 11 | 8 | M6×1 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 4.05 | 4.2 | 19000 | NA | 6 | 28 | - | - | |
23.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 16 | 11 | 8 | M6×1 | - | Mit Innensechskant-Bohrung | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 4.05 | 4.2 | 19000 | Verfügbar | 6 | 28 | - | - | ||
16.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 16 | 11 | 8 | M6×1 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 4.05 | 4.2 | 19000 | NA | 6 | 28 | - | - | |
21.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 19 | 11 | 10 | M8x1,25 | - | Mit Schlitz-Nut | - | - | - | Halter montiert | NA | 4.75 | 5.4 | 15000 | - | - | - | - | - | ||
21.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 19 | 11 | 10 | M8x1,25 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 4.75 | 5.4 | 15000 | NA | 8 | 32 | - | - | ||
25.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 19 | 11 | 10 | M8x1,25 | - | Mit Innensechskant-Bohrung | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 4.75 | 5.4 | 15000 | Verfügbar | 8 | 32 | - | - | ||
27.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 19 | 11 | 10 | M8x1,25 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 4.75 | 5.4 | 15000 | Verfügbar | 8 | 32 | - | - | ||
28.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 19 | 11 | 10 | M8x1,25 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 4.75 | 5.4 | 15000 | Verfügbar | 8 | 32 | - | - | ||
23.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 22 | 12 | 12 | M10 x 1.25 | - | Mit Schlitz-Nut | - | - | - | Halter montiert | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | - | - | - | - | - | ||
23.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 22 | 12 | 12 | M10 x 1.25 | - | - | - | NA | - | - | - | - | 6.65 | 16000 | Nicht im Lieferumfang enthalten | 10 | - | - | - | ||
17.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 22 | 12 | 12 | - | M10×1,25 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | NA | 10 | 36 | - | - | ||
25.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 22 | 12 | 12 | - | M10×1,25 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | Verfügbar | 10 | 36 | - | - | ||
24.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 26 | 12 | 12 | M10 x 1.25 | - | Mit Schlitz-Nut | - | - | - | Halter montiert | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | - | - | - | - | - | ||
21.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 26 | 12 | 12 | - | M10×1,25 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | NA | 10 | 36 | - | - | ||
31.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 26 | 12 | 12 | - | M10×1,25 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | Verfügbar | 10 | 36 | - | - | ||
19.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 26 | 12 | 12 | - | M10×1,25 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | NA | 10 | 36 | - | - | ||
28.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 30 | 14 | 15 | M12 X 1,5 | - | Mit Schlitz-Nut | - | - | - | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 30 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - | ||
38.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 30 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Verfügbar | 12 | 40 | - | - | ||
25.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 30 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Innensechskant-Bohrung | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - | ||
24.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 30 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - | ||
27.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 30 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Innensechskant-Bohrung | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Verfügbar | 12 | 40 | - | - | ||
28.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 30 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Verfügbar | 12 | 40 | - | - | ||
26.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - | |
35.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Verfügbar | 12 | 40 | - | - | ||
21.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - | |
29.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Verfügbar | 12 | 40 | - | - | ||
30.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 35 | 18 | 18 | - | M16 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 12.2 | 17.9 | 8000 | NA | 16 | 52 | - | - | ||
43.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 35 | 18 | 18 | - | M16 X 1,5 | Mit Innensechskant-Bohrung | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 12.2 | 17.9 | 8000 | Verfügbar | 16 | 52 | - | - | ||
38.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 35 | 18 | 18 | - | M16 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 12.2 | 17.9 | 8000 | Verfügbar | 16 | 52 | - | - | |
26.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 35 | 18 | 18 | - | M16 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 12.2 | 17.9 | 8000 | NA | 16 | 52 | - | - | ||
33.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 35 | 18 | 18 | - | M16 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 12.2 | 17.9 | 8000 | Verfügbar | 16 | 52 | - | - | ||
39.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 40 | 20 | 22 | - | M18×1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 14 | 22.8 | 7000 | NA | 18 | 58 | - | - | ||
50.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 40 | 20 | 22 | - | M18×1,5 | Mit Innensechskant-Bohrung | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 14 | 22.8 | 7000 | Verfügbar | 18 | 58 | - | - | ||
50.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 40 | 20 | 22 | - | M18×1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 14 | 22.8 | 7000 | Verfügbar | 18 | 58 | - | - | ||
29.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 40 | 20 | 22 | - | M18×1,5 | Mit Innensechskant-Bohrung | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 14 | 22.8 | 7000 | NA | 18 | 58 | - | - | |
29.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 40 | 20 | 22 | - | M18×1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 14 | 22.8 | 7000 | NA | 18 | 58 | - | - | ||
39.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 40 | 20 | 22 | - | M18×1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 14 | 22.8 | 7000 | Verfügbar | 18 | 58 | - | - | ||
49.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 47 | 24 | 25 | M20 X 1,5 | - | Mit Schlitz-Nut | - | - | - | Halter montiert | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | - | - | - | - | - | ||
47.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 47 | 24 | 25 | - | M20 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | NA | 20 | 66 | - | - | ||
65.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 47 | 24 | 25 | - | M20 X 1,5 | Mit Innensechskant-Bohrung | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | Verfügbar | 20 | 66 | - | - | ||
59.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 47 | 24 | 25 | - | M20 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | Verfügbar | 20 | 66 | - | - | ||
41.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 47 | 24 | 25 | - | M18×1,5 | Mit Innensechskant-Bohrung | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | NA | 20 | 66 | - | - | ||
41.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 47 | 24 | 25 | - | M18×1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | NA | 20 | 66 | - | - | ||
46.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 47 | 24 | 25 | - | M20 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | Verfügbar | 20 | 66 | - | - | ||
53.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 52 | 24 | 25 | M20 X 1,5 | - | Mit Schlitz-Nut | - | - | - | Halter montiert | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | - | - | - | - | - | ||
48.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 52 | 24 | 25 | - | M20 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | NA | 20 | 66 | - | - |
Loading...
Kategorie | Kurvenrolle | Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung | Standard | Welle | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollentyp
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Rollenbreite C(mm)
Stützrolle, Innendurchmesser F(mm)
Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)(mm)
Gewindebolzen, Teil, Nennmaß (Details)(mm)
Anzugsmethode
Werkstoff
Äußerer Umfang der Rolle
Größe Standards
Rollenführung, Methode
Innenring
Zulässige Drehzahl(1/min)
Dichtung
Bolzendurchmesser d1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften