Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Ausführung - Lagereinheit | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagergehäuse | Werkstoff - Lagerkugeln | [H] Höhe - Montage (mm) | Oberflächenbehandlung | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Ausführung mit geschlossener Abdeckung | Schmierung | Temperaturmerkmale | Eigenschaften Hitzebeständigkeit | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | Maß L (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Tragbahren | Spannlager | 12 | - | - | - | - | 9600 | 4600 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | - | - | - | ||
58.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Tragbahren | Spannlager | 15 | - | - | - | - | 9600 | 4600 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | - | - | - | ||
55.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Lagereinheit mit Rahmen] Tragbahren | - | 17 | - | - | - | - | - | 4600 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 9600 | - | Ausführung Mini-Stahlplatte | ||
77.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Lagereinheit mit Rahmen] Tragbahren | - | 20 | - | - | - | - | - | 6650 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 12800 | - | Ausführung Mini-Stahlplatte | ||
81.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Lagereinheit mit Rahmen] Tragbahren | - | 25 | - | - | - | - | - | 7850 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 14000 | - | Ausführung Mini-Stahlplatte | ||
104.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Lagereinheit | - | 45 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 20400 | Gusseiserne Abdeckung, einfacher Verschluss | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 32500 | - | Gerillter Stahlrahmen | ||
303.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | - | 35 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 15300 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 25700 | 560 | Leicht-gerillter Stahlrahmen | ||
303.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | - | 35 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 15300 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 25700 | 560 | Leicht-gerillter Stahlrahmen | ||
196.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | - | 40 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 17800 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 29100 | 470 | Leicht-gerillter Stahlrahmen | ||
293.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | - | 45 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 20400 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 32500 | 580 | Leicht-gerillter Stahlrahmen | ||
432.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | - | 50 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 23200 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 35000 | 890 | Gerillter Stahlrahmen | ||
723.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | - | 65 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 60000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 92500 | 940 | Gerillter Stahlrahmen | ||
855.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | - | 70 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 68000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 104000 | 960 | Gerillter Stahlrahmen | ||
138.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 12 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 6650 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 12800 | 317 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
123.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 20 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 6650 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 12800 | 317 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
123.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 20 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 6650 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 12800 | 317 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
197.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 25 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 7850 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 14000 | 317 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
158.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 25 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 7850 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 14000 | 317 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
147.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 30 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 11300 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 19500 | 337 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
209.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 30 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 11300 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 19500 | 337 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
164.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 35 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 15300 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 25700 | 429 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
207.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 40 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 17800 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 29100 | 520 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
207.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 40 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 17800 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 29100 | 520 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
211.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 45 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 20400 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 32500 | 520 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
211.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 45 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 20400 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 32500 | 520 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
267.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Tragbahren | Spannlager | 50 | - | - | - | - | 35000 | 23200 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | - | - | - | ||
216.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 50 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 23200 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 35000 | 524 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
289.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Lagereinheit | Spannlager | 55 | [Gusseisen] Gusseisen | Stahl | 146 | NA | - | - | - | Schmierausführung | - | Standard | 43500 | - | Ausführung 30 D1 | ||
311.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Lagereinheit | Spannlager | 60 | [Gusseisen] Gusseisen | Stahl | 146 | NA | - | - | - | Schmiermittelfreie Ausführung | - | Standard | 52500 | - | Ausführung 30 | ||
311.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Lagereinheit | Spannlager | 60 | [Gusseisen] Gusseisen | Stahl | 146 | NA | - | - | - | Schmierausführung | - | Standard | 52500 | - | Ausführung 30 D1 | ||
431.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Lagereinheit | Spannlager | 65 | [Gusseisen] Gusseisen | Stahl | 167 | NA | - | - | - | Schmiermittelfreie Ausführung | - | Standard | 57500 | - | Ausführung 30 | ||
367.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Lagereinheit | Spannlager | 65 | [Gusseisen] Gusseisen | Stahl | 167 | NA | - | - | - | Schmierausführung | - | Standard | 57500 | - | Ausführung 30 D1 |
Loading...
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung - Lagereinheit
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Werkstoff - Lagergehäuse
Werkstoff - Lagerkugeln
[H] Höhe - Montage(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung mit geschlossener Abdeckung
Schmierung
Temperaturmerkmale
Eigenschaften Hitzebeständigkeit
Dynamische Grundtragzahl Cr(N)
Maß L(mm)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften