Fittings speziell für Toyo Fußo-Schläuche

Fittings speziell für Toyo Fußo-Schläuche
  • Mengenrabatt
Special fitting with a shape that prevents hose disconnection.

[Features]
· Shape resembles a two-stage bamboo shoot which more efficiently prevents sliding of the hose.
· SUS 316L, featuring excellent corrosion resistance, is used.
· Long nipple element simplifies tightening of the two hose bands.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FJN-9-R3/8
FJN-15-R1/2
FJN-19-R3/4
FJN-25-R1
FJN-32-R1-1/4
FJN-38-R1-1/2
FJN-50-R2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraubanschluss (Standard) Nenn-Ø
(mm)
Kompatibler Schlauch

54.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[3/8B] 3/89FF-9

66.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/215FF(FFE)-15

85.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/419FF(FFE)-19

115.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10125FF(FFE)-25

178.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/432FF-32

230.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/238FF-38

304.41 €

1 7 Arbeitstage 10250FF-50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Lösungsmittel, Lack Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Nippel
Anschlussgewinde, Ausführung R Verpackungseinheit(Stück) 1

Technischer Support