Edelstahl-Universal-Schmutzfänger, Y-förmig, 20K, Einschraub-Ausführung

Edelstahl-Universal-Schmutzfänger, Y-förmig, 20K, Einschraub-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
·In bronze manufacturing and ductile iron manufacturing, JISB2011 bronze valves have been applied and developed from solutions to problems such as insufficient strength and corrosion resistance.
· This is a high-quality, long-lived, easy-to-use, flange type and screw-in type stainless steel valve that conforms to the Public Construction Work Standard Specification (Machine Facility Work) and Japan Stainless Steel Association SAS358 Standard used as measures for dealing with rusty tap water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UY-8A
UY-10A
UY-15A
UY-20A
UY-25A
UY-32A
UY-40A
UY-50A
UY-65A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

93.18 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

96.97 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

97.53 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

94.67 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

127.16 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

148.74 €

1 5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

292.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

334.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

640.75 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Form Ausführung Y Nenndruck 20K
Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.96

Technischer Support