Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FH-8A |
FH-10A |
FH-15A |
FH-20A |
FH-25A |
FH-32A |
FH-40A |
FH-50A |
FH-65A |
FH-80A |
FR-10A |
FR-15A |
FR-20A |
FR-25A |
FR-32A |
FR-40A |
FR-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes | Konformität mit Norm für das Leaching-Verhalten (vom Hersteller bestätigt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | Verfügbar | ||
26.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | Verfügbar | |
17.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | Verfügbar | |
20.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Verfügbar | |
47.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | Verfügbar | ||
67.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Verfügbar | |
83.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Verfügbar | |
127.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | Verfügbar | |
187.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Verfügbar | ||
256.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | Verfügbar | ||
20.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | NA | |
20.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | NA | |
24.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | NA | |
26.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1B (25A) | 1B (25A) | NA | ||
47.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | NA | |
58.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | NA | |
94.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | NA |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | EN CW617N Äquiv. | Geeignetes Fluid | Wasser / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 125 | Absperrschieber, Ausführung | Mit Innengewinde | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes
Konformität mit Norm für das Leaching-Verhalten (vom Hersteller bestätigt)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften