Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FT-20A |
FT-25A |
FT-32A |
FT-40A |
FT-50A |
FT-65A |
FT-80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
30.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
39.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
54.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
75.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
95.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
127.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Ventiltyp | Fußventil | Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Geeignetes Fluid | Wasser | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | G |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Bedienverfahren | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften