Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EBH-15A |
EBH-32A |
EBH-40A |
EBH-50A |
EBH-65A |
EBH-80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
152.19 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
296.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
347.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
497.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
872.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
1,149.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Bronze | Geeignetes Fluid | Wasser / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften