Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E-15A |
E-20A |
E-25A |
E-32A |
E-40A |
E-50A |
E-65A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
60.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
86.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
97.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
125.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
196.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
378.65 € | 1 | 16 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Bronze | Geeignetes Fluid | Wasser / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften