• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hubventil, Bronze Typ 125, Einschraubausführung, Universal

Hubventil, Bronze Typ 125, Einschraubausführung, Universal
  • Mengenrabatt
Durchgangsventil aus Bronze. [Verwendete Fluide] Wasser/Dampf, [Hauptgehäusewerkstoffe] CAC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-8A
G-10A
G-15A
G-20A
G-25A
G-32A
G-40A
G-50A
G-65A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

33.74 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

40.79 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

43.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

61.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

80.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

85.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

118.97 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

188.87 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

324.46 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff JIS-CAC Bronzeguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf
Nenndruck Ausführung 125 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Absperrventil, Ausführung Standard
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support