Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LB-20A |
LB-25A |
LB-32A |
LB-40A |
LB-50A |
LB-65A |
LB-80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
285.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
306.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
433.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
496.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
976.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
1,299.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Bronze | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften