Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-8A |
A-10A |
A-15A |
A-20A |
A-25A |
A-32A |
A-40A |
A-50A |
A-65A |
A-80A |
A-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
15.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | |
21.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
18.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
36.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | |
54.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | |
80.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | |
80.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2B (50A) | 2B (50A) | |
191.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
253.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | ||
561.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | 4B (100A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | JIS-CAC Bronzeguss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 100 | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Absperrventil, Ausführung | Standard |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften