Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M-15A |
M-20A |
M-25A |
M-32A |
M-40A |
M-50A |
M-65A |
M-80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
43.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
55.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
83.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
81.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
139.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
337.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
551.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Nenndruck | 5K |
---|---|---|---|---|---|
Absperrschieber, Ausführung | Mit Innengewinde | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften