• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hubventil, JIS-Standard 5K, Bronze, Einschraubausführung, Universal

Hubventil, JIS-Standard 5K, Bronze, Einschraubausführung, Universal
  • Mengenrabatt
Ein Durchgangsventil aus Bronze. [Verwendete Fluide] Wasser/Luft/Öl/Gas/Dampf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-10A
K-15A
K-20A
K-25A
K-32A
K-40A
K-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

32.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

34.50 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

45.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

64.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

97.91 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

89.80 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

146.93 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf Nenndruck 5K
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Absperrventil, Ausführung Standard Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support