Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-15A |
L-20A |
L-25A |
L-32A |
L-40A |
L-50A |
L-65A |
L-80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
63.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
82.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
98.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
134.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
191.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
435.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
685.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Nenndruck | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Absperrschieber, Ausführung | Mit Innengewinde | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften