Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCTK-8A |
SCTK-10A |
SCTK-15A |
SCTK-20A |
SCTK-25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
51.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
53.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | ||
61.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
71.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
95.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Stahlguss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 600 | Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Hebel | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften