Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10FCT-10A |
10FCT-15A |
10FCT-20A |
10FCT-25A |
10FCT-32A |
10FCT-40A |
10FCT-50A |
10FCT-65A |
10FCT-80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
77.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
81.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
105.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
88.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
122.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
155.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
194.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
391.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
509.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN-JL 1030 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Öl / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Hebel | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften